Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ARCANOL-TEMP110-50KG |
ARCANOL-TEMP110-400G |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gebinde | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,904.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50-kg-Hobbock | 50 | ||
18.62 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 400-g-Kartusche | 0,45 |
Loading...
Verdicker-Typ | Lithium-Komplexseife | Grundöl-Typ | Teilsynthetisches Öl | Einsatztemperatur, min.(°C) | -35 |
---|---|---|---|---|---|
Einsatztemperatur, max.(°C) | 160 | Obere Dauergrenztemperatur(°C) | 110 | Drehzahlkennwert(mm/min) | 500000 |
Grundölviskosität bei +40 °C(mm²/s) | 130 | Grundölviskosität bei +100 °C(mm²/s) | 14 | NLGI-Klasse | 2 |
Dichte(kg/dm³) | 0,9 | Fettkategorie | Hochtemperaturfett | RoHS-Zertifikat | Ja |
REACH-Zertifikat | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gebinde
Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften