Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ARCANOL-TEMP200-1KG |
ARCANOL-TEMP200-70G |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gebinde | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,152.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1-kg-Dose | 1 | ||
86.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 70-g-Tube | 0,07 |
Loading...
Verdicker-Typ | PTFE | Grundöl-Typ | Alkoxyfluoro oil | Einsatztemperatur, min.(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Einsatztemperatur, max.(°C) | 260 | Obere Dauergrenztemperatur(°C) | 200 | Drehzahlkennwert(mm/min) | 300000 |
Grundölviskosität bei +40 °C(mm²/s) | 550 | Grundölviskosität bei +100 °C(mm²/s) | 49 | NLGI-Klasse | 2 |
Dichte(kg/dm³) | 1,9 | Fettkategorie | Hochtemperaturfett | RoHS-Zertifikat | Ja |
REACH-Zertifikat | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gebinde
Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften