Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ARCANOL-TEMP90-1KG |
ARCANOL-TEMP90-5KG |
ARCANOL-TEMP90-180KG |
ARCANOL-TEMP90-400G |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gebinde | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1-kg-Dose | 1 | |||
275.00 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 5-kg-Eimer | 5,601 | ||
- | 8,465.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 180-kg-Fass | 180 | |
23.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 400-g-Kartusche | 0,45 |
Loading...
Verdicker-Typ | Polyharnstoff | Grundöl-Typ | Mineralöl | Einsatztemperatur, min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Einsatztemperatur, max.(°C) | 160 | Obere Dauergrenztemperatur(°C) | 90 | Drehzahlkennwert(mm/min) | 700000 |
Grundölviskosität bei +40 °C(mm²/s) | 148 | Grundölviskosität bei +100 °C(mm²/s) | 15,5 | NLGI-Klasse | 3 |
Dichte(kg/dm³) | 0,9 | Fettkategorie | Hochtemperaturfett | RoHS-Zertifikat | Ja |
REACH-Zertifikat | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gebinde
Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften