• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wälzlagerfette ARCANOL-VIB3, Spezialfette für Kugellager und Rollenlager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARCANOL-VIB3-5KG
ARCANOL-VIB3-25KG
ARCANOL-VIB3-50KG
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gebinde Gewicht
(kg)

-

1 18 Arbeitstage 5-kg-Eimer5

-

1 3 Arbeitstage 25-kg-Hobbock25

-

1 3 Arbeitstage 50-kg-Hobbock50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verdicker-Typ Lithium-Komplexseife Grundöl-Typ Mineralöl Einsatztemperatur, min.(°C) -30
Einsatztemperatur, max.(°C) 150 Obere Dauergrenztemperatur(°C) 90 Drehzahlkennwert(mm/min) 350000
Grundölviskosität bei +40 °C(mm²/s) 170 Grundölviskosität bei +100 °C(mm²/s) 14 NLGI-Klasse 3
Dichte(kg/dm³) 0,9 Fettkategorie Spezialfett RoHS-Zertifikat Ja
REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support