Teilenummer
|
---|
10054388 |
10054398 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tunnel-Code | Viskosität der Mischung | Biegefestigkeit (MPa) (MPa) | Klassifizierungscode | Versand als | H-Sätze | Druck (MPa) (MPa) | Dichte | E-Modul | Shore-Härte | Schrumpfung (%) (%) | ISSA-Code | Farbe nach Aushärtung | Gefahrgutbezeichnung | Gefahrgut-Klasse | Beschaffenheit | Verbrauch bei Auftragsstärke von 1,0 mm (kg/m²) (kg/m²) | Chemische Basis | Verpackungsgruppe VPG | P-Sätze | Zolltarifnummer (TARIC) | Mechanisch belastbar nach | UN-Nummer | IMPA-Code | GHS-Kodierungen | Wärmeformbeständigkeit (°C) (°C) | Topfzeit | Mischungsverhältnis nach Gewicht | Signalwort | Gefahrzettel | max. Schichtstärke je Arbeitsgang (mm) (mm) | Key facts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | Harz: - / Härter: (E) | 200.000 mPa·s | 26 | Harz: M6 / Härter: C7 | Harz: Gefahrgut in begrenzter Menge (5 L) / Härter: Gefahrgut in begrenzter Menge (1 L) | Harz: H319, H315, H317, H411 / Härter: H314, H317, H360F | 43 | 1.45 g/cm³ | 1.500 - 2.000 MPa | 79 | 0.025 | 75.509.11/12 | aluminium | - | Harz: 9 / Härter: 8 | zähflüssig | 1.45 | Epoxidharz. aluminiumgefüllt | Harz: III / Härter: II | Harz: P103, P102, P101, P280, P273, P305 + P351 + P338, P501 / Härter: P103, P102, P101, P201, P280, P304 + P340 + P310, P301 + P310 + P331, P303 + P361 + P353 + P310, P305 + P310, P405, P501 | 39073000 | 16 Std. | Harz: UN3082 / Härter: UN2735 | 812933/34 | Harz: GHS07 GHS09 / Härter: GHS05 GHS07 GHS08 | 55 | 60 Min | 100:14 | Harz: Achtung / Härter: Gefahr | Harz: 9 / Härter: 8 | 10 | zähflüssig aluminiumgefüllt | |||
54.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | Harz: - / Härter: - | 670.000 mPa·s | 38 | Harz: M6 / Härter: - | Harz: Gefahrgut in begrenzter Menge (5 L) / Härter: - | Harz: H318, H315, H317, H411 / Härter: H319, H315, H317, H412 | 60 | 1.35 g/cm³ | 2.000 - 2.500 MPa | 70 | 0.02 | 75.509.24/25 | weiß | Harz: UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze) / Härter: - | Harz: 9 / Härter: - | pastös. unter Wasser aushärtend | 1.35 | Epoxidharz. mineralischgefüllt | Harz: III / Härter: - | Harz: P103, P102, P101, P280, P273, P305 + P351 + P338, P501 / Härter: P103, P102, P101, P280, P273, P305 + P351 + P338, P501 | 32141010 | 4 Std. | Harz: UN3082 / Härter: - | 812935/36 | Harz: GHS05 GHS07 GHS09 / Härter: GHS07 | 50 | 20 Min | 100:100 | Harz: Gefahr / Härter: Achtung | Harz: 9 / Härter: - | 12 | pastös mineralisch gefüllt härtet unter Wasser sowie auf feuchten und nassen Oberflächen aus |
Loading...
Breite VPE (mm)(mm) | 110 | Umweltgefährdend (J/N) | Ja | VOC | Harz: - / Härter: - |
---|---|---|---|---|---|
Endhärte nach (h)(h) | 24 | Höhe VPE (mm)(mm) | 118 | max. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | 120 |
Länge VPE (mm)(mm) | 194 | Datum Artikel-Katalog-Status | 2020-02-11 | Gebinde Inhalt | 0,2 kg |
Artikelbezeichnung | Epoxidharz | Nettogewicht pro Stück (kg)(kg) | 0.2 | Gefahrgut (J/N) | Ja |
Verpackungsart | 0,2 kg | Wassergefährdungsklasse | Harz: 2 / Härter: 2 | Lieferanten-Name | WEICON |
Bruttogewicht VPE (kg)(kg) | 0.2 | Shore-Härtetyp | Shore Härte D (ATSM D 1706) | min. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | -35 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tunnel-Code
Viskosität der Mischung
Biegefestigkeit (MPa)(MPa)
Klassifizierungscode
Versand als
H-Sätze
Druck (MPa)(MPa)
Dichte
E-Modul
Shore-Härte
Schrumpfung (%)(%)
ISSA-Code
Farbe nach Aushärtung
Gefahrgutbezeichnung
Gefahrgut-Klasse
Beschaffenheit
Verbrauch bei Auftragsstärke von 1,0 mm (kg/m²)(kg/m²)
Chemische Basis
Verpackungsgruppe VPG
P-Sätze
Zolltarifnummer (TARIC)
Mechanisch belastbar nach
UN-Nummer
IMPA-Code
GHS-Kodierungen
Wärmeformbeständigkeit (°C)(°C)
Topfzeit
Mischungsverhältnis nach Gewicht
Signalwort
Gefahrzettel
max. Schichtstärke je Arbeitsgang (mm)(mm)
Key facts
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften