WEICON BR Epoxidharz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10054386

Teilenummer
10054386
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

62.13 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tunnel-Code Harz: - / Härter: - Viskosität der Mischung 650.000 mPa·s Biegefestigkeit (MPa)(MPa) 35
Klassifizierungscode Harz: M6 / Härter: M6 Versand als Harz: Gefahrgut in begrenzter Menge (5 L) / Härter: Gefahrgut in begrenzter Menge (5 L) H-Sätze Harz: H319, H315, H317, H411 / Härter: H318, H315, H317, H411
Druck (MPa)(MPa) 95 Breite VPE (mm)(mm) 110 Umweltgefährdend (J/N) Ja
VOC Harz: - / Härter: - Dichte 1.8 g/cm³ E-Modul 2.500 - 3.000 MPa
Endhärte nach (h)(h) 24 Shore-Härte 75 Höhe VPE (mm)(mm) 118
max. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) 120 Schrumpfung (%)(%) 0.02 ISSA-Code 75.509.05/06
Länge VPE (mm)(mm) 194 Farbe nach Aushärtung bronze Gefahrgut-Klasse Harz: 9 / Härter: 9
Beschaffenheit pastös Verbrauch bei Auftragsstärke von 1,0 mm (kg/m²)(kg/m²) 1.8 Datum Artikel-Katalog-Status 2020-02-11
Gebinde Inhalt 0,2 kg Chemische Basis Epoxidhar bronzegefüllt Verpackungsgruppe VPG Harz: III / Härter: III
P-Sätze Harz: P280, P273, P305 + P351 + P338, P501 / Härter: P103, P102, P101, P280, P273, P305 + P351 + P310, P501 Artikelbezeichnung Epoxidharz Zolltarifnummer (TARIC) 32141010
Mechanisch belastbar nach 16 Std. UN-Nummer Harz: UN3082 / Härter: UN3082 IMPA-Code 812910/11
Nettogewicht pro Stück (kg)(kg) 0.2 GHS-Kodierungen Harz: GHS07 GHS09 / Härter: GHS05 GHS07 GHS09 Wärmeformbeständigkeit (°C)(°C) 50
Topfzeit 60 Min Gefahrgut (J/N) Ja Verpackungsart 0,2 kg
Mischungsverhältnis nach Gewicht 100:100 Signalwort Harz: Achtung / Härter: Gefahr Wassergefährdungsklasse Harz: 2 / Härter: 2
Gefahrzettel Harz: 9 / Härter: 9 Lieferanten-Name WEICON max. Schichtstärke je Arbeitsgang (mm)(mm) 12
Key facts pastös bronzegefüllt Bruttogewicht VPE (kg)(kg) 0.2 Shore-Härtetyp Shore Härte D (ATSM D 1706)
min. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) -35

Sie befinden sich auf der Seite für WEICON BR Epoxidharz, die Teilenummer ist 10054386.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10054386.

Technischer Support