BTZ-Bits

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05056064001
05056066001
05056068001
05056420001
05056422001
05056424001
05056720001
05056722001
05056724001
05059550001
05059552001
05059554001
05059920001
05059922001
05059924001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klingendicke
(mm)
Klingenbreite
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Schraubsystem Größenbit Beidseitig Anschlussgröße
(mm)

2.17 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.85.525---6.35

2.17 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 15.525---6.35

2.17 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 1.26.525---6.35

1.80 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage --25Kreuzschlitz1falsch6.3

1.80 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage --25Kreuzschlitz2falsch6.3

1.80 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage --25Kreuzschlitz3falsch6.3

1.80 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage --25Pozidriv PZ1falsch6.3

1.80 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage --25Pozidriv PZ2falsch6.3

1.80 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage --25Pozidriv PZ3falsch6.3

4.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --50Kreuzschlitz1falsch6.3

4.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --50Kreuzschlitz2falsch6.3

4.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --50Kreuzschlitz3falsch6.3

4.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --50Pozidriv PZ1falsch6.3

4.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --50Pozidriv PZ2falsch6.3

4.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --50Pozidriv PZ3falsch6.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussgröße 1/4 Zoll Federkugelbefestigung falsch

Technischer Support