Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05056653001 |
05057470001 |
05135942001 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Bitrillen | Mit Magnethalter | Verpackung | Anzahl der Bits PZ (Kreuzkopf) | Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) | Anzahl der Bits insgesamt | Anzahl der Bits Sechskantbuchse | Anzahl der Bits Torx | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2 | falsch | Kunststoffbox | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 | ||
83.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1 | wahr | Tasche | 2 | 2 | 14 | 3 | 6 | ||
43.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0 | falsch | Kunststoffbox | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 |
Loading...
Anzahl der Bits zwei Form des Loches | 0 | Anzahl der Bits inneres Quadrat (Robertson) | 0 | Mit Handgriff | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Mit Bit Ratsche | falsch | Anzahl der Bits TriWing | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Bitrillen
Mit Magnethalter
Verpackung
Anzahl der Bits PZ (Kreuzkopf)
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf)
Anzahl der Bits insgesamt
Anzahl der Bits Sechskantbuchse
Anzahl der Bits Torx
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften