Teilenummer
|
---|
05066300001 |
05066301001 |
05066302001 |
05066303001 |
05066304001 |
05066305001 |
05066308001 |
05066310001 |
05066312001 |
05066313001 |
05066315001 |
05066320001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (TX) | |
---|---|---|---|---|---|
2.51 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 | |
2.51 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | |
2.51 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 | |
2.51 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | |
2.51 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9 | |
2.51 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | |
2.51 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | |
2.51 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | |
2.51 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | |
2.51 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | |
2.51 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | |
2.51 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 |
Loading...
Gesamtlänge(mm) | 25 | Mit Bohrung | falsch | Anschlussgröße | 1/4 Zoll |
---|---|---|---|---|---|
Federkugelbefestigung | falsch | Anschlussgröße(mm) | 6.3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (TX)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften