Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05004530001 |
05004531001 |
05004532001 |
05004533001 |
05004534001 |
05004535001 |
05004536001 |
05004537001 |
05004538001 |
05004539001 |
05004540001 |
05004541001 |
05004542001 |
05004543001 |
05004544001 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | ||
7.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9 | ||
7.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | ||
7.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | ||
7.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | ||
7.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | ||
7.76 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | ||
8.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | ||
8.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | ||
8.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | ||
9.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | ||
9.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | ||
9.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | ||
9.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 21 | ||
10.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 |
Loading...
Absicherung 1000 V | falsch | Doppelsechskant-Einsatz | falsch | VDE getestet | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | — | Länge(mm) | 64 | Magnetisch | falsch |
Schlüsselweite (Zoll) | — | Schlagschrauber D-963 | falsch | Anschlussgröße | 3/8-Zoll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlüsselweite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften