HMA tiefer Sockel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05004500001
05004501001
05004502001
05004503001
05004504001
05004505001
05004506001
05004507001
05004508001
05004509001
05004510001
05004511001
05004512001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

6.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 504

6.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 505

6.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 505.5

5.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 506

5.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 507

5.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 508

5.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 509

5.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5010

5.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5011

5.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5012

6.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5013

6.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8314

7.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung 1000 V falsch Doppelsechskant-Einsatz falsch VDE getestet falsch
Tiefe(mm) Magnetisch falsch Schlüsselweite (Zoll)
Schlagschrauber D-963 falsch Anschlussgröße 1/4 Zoll

Technischer Support