T-Griff Sockel -Schraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05023381001
05023382001
05023383001
05023384001
05023385001
05023386001
05023387001
05023389001
05023391001
05023393001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Absicherung 1000 V Gesamtlänge
(mm)
VDE getestet Magnetisch Schlüsselweite
(mm)

11.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage falsch268falsch5

11.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage falsch268falsch5.5

11.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage falsch268falsch6

11.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage falsch279falschfalsch7

12.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage falsch279falschfalsch8

13.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage falsch279falschfalsch9

13.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 27910

14.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage falsch279falschfalsch11

14.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage falsch279falschfalsch13

15.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 27913

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klingenlänge(mm) 230 Flexibel falsch Modell T-Griff
Tiefe(mm) Geeignet für Tommy Bar falsch Mit Tommy Bar falsch
Kopfbreite(mm) Geeignet für Sechskantschrauben wahr

Technischer Support