C HF Zyklop Bit- Sockel mit Haltefunktion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05003842001

Teilenummer
05003842001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klingenlänge(mm) 101.5 Absicherung 1000 V falsch VDE getestet falsch
Abmessungen(mm) 6 Länge(mm) 140 Anschlussgröße 1/2 Zoll
Durchmesser(mm) 14 Anschlussgröße(mm) 12.7

Sie befinden sich auf der Seite für C HF Zyklop Bit- Sockel mit Haltefunktion, die Teilenummer ist 05003842001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05003842001.

Technischer Support