Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05004550001 |
05004551001 |
05004552001 |
05004553001 |
05004554001 |
05004555001 |
05004556001 |
05004557001 |
05004558001 |
05004559001 |
05004560001 |
05004561001 |
05004562001 |
05004563001 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 83 | 10 | ||
11.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 83 | 11 | ||
11.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 83 | 12 | ||
11.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 83 | 13 | ||
10.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 83 | 14 | ||
10.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 15 | ||
10.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 83 | 16 | ||
10.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 83 | 17 | ||
11.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 83 | 18 | ||
11.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 83 | 19 | ||
12.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 83 | 20 | ||
12.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 83 | 21 | ||
13.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 83 | 22 | ||
14.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 83 | 24 |
Loading...
Absicherung 1000 V | falsch | Doppelsechskant-Einsatz | falsch | VDE getestet | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | — | Magnetisch | falsch | Schlüsselweite (Zoll) | — |
Schlagschrauber D-963 | falsch | Anschlussgröße | 1/2 Zoll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften