TX XL Multicolour HF Winkelschlüsselsatz Haltefunktion, lang

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05024470001

Teilenummer
05024470001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0 Anzahl der Sockel 0 Anzahl der Gabelschlüssel 0
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set falsch Anzahl der Kreuzschlitzschraubendreher PH 0 Anzahl der Schlitzschraubendreher 0
Anzahl der Stufenbohrer 0 Anzahl der Tommy Bars 0 Anzahl der Torx Schraubendreher 0
Anzahl der Bit-Einfügungen 0 Anzahl der Zangen 0 Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl der Kabelschneider 0 Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0 Anzahl der Feilen 0
Anzahl Kreuzschlitzschraubendreher PZ 0 Anzahl der Meißel und Stempel 0 Elektriker eingestellt falsch
Anzahl der Holz 0 Anzahl der Ringschlüssel 0 Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Hämmer 0 Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0 Anzahl der Sockel 0
Verpackung Sonstige Anzahl der Messwerkzeuge 0 Anzahl der HSS-Spiralbohrer 0
Anzahl der Form des Loches 0 Anzahl der Kombination 0 Anzahl der hexagonalen Tasten parametrierbar vorhanden 0
Anzahl der Form des Loches Bohrkronen 0 Anzahl der Testwerkzeuge 0 Anzahl der Sägen 0
Anzahl der Endbearbeitungswerkzeuge Glasfaden 0 Anzahl der Werkzeuge 9 Anzahl der Ratschen 0
Anzahl der offenen Schraubenschlüssel 0

Sie befinden sich auf der Seite für TX XL Multicolour HF Winkelschlüsselsatz Haltefunktion, lang, die Teilenummer ist 05024470001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05024470001.

Technischer Support