PKLS Winkelschraubendreher, metrisch, verchromt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05022040001
05022041001
05022042001
05022043001
05022044001
05022045001
05022046001
05022047001
05022048001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Länge langer Schaft
(mm)
Länge kurzes Bein
(mm)

1.63 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 901.5904.5

1.63 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 10021005.5

1.99 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 632.563112

2.91 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 12631267.5

2.91 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 140414010

3.68 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 160516012

3.91 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 180618015

5.04 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 200820019

7.09 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 2191021922

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung 1000 V falsch Modell Rechtwinklig VDE getestet falsch
Achslänge(mm) Diebstahlsicherungsmodell falsch Schlüsselweite (Zoll)
Mit Bohrung falsch Kugelkopf wahr Isoliert falsch
Mit Stift falsch

Technischer Support