PKL BM L-Schlüssel, metrisch, BlackLaser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05027101001
05027102001
05027103001
05027104001
05027105001
05027106001
05027107001
05027108001
05027109001
05027110001
05027111001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Länge langer Schaft
(mm)
Länge kurzes Bein
(mm)

1.40 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 901.59014

1.40 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 100210016

1.40 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 1122.511218

1.68 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 126312619

2.01 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 140414025

2.20 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 160516028

2.81 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 180618032

4.53 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 200820036

6.31 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 2191021940

3.65 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 190719034

9.16 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 2481224845

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung 1000 V falsch Modell Rechtwinklig VDE getestet falsch
Achslänge(mm) Diebstahlsicherungsmodell falsch Schlüsselweite (Zoll)
Mit Bohrung falsch Kugelkopf wahr Isoliert falsch
Mit Stift falsch

Technischer Support