SPKL L-Schlüssel Multicolour, metrisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05022600001
05022602001
05022604001
05022606001
05022608001
05022610001
05022612001
05022614001
05022616001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Länge langer Schaft
(mm)
Länge kurzes Bein
(mm)

5.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 901.59014

5.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 101210116

5.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1122.511219

4.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 123312321

5.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 63413724

6.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 154515427

8.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 172617231

10.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 195819537

13.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2241022442

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung 1000 V falsch Modell Rechtwinklig VDE getestet falsch
Achslänge(mm) Diebstahlsicherungsmodell falsch Schlüsselweite (Zoll)
Mit Bohrung falsch Kugelkopf wahr Isoliert falsch
Mit Stift falsch

Technischer Support