BM L-Schlüssel, metrisch, BlackLaser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05027201001
05027202001
05027203001
05027204001
05027205001
05027206001
05027207001
05027208001
05027209001
05027210001
05027211001
05027212001
05027213001
05027214001
05027215001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Länge langer Schaft
(mm)
Länge kurzes Bein
(mm)

0.41 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 451.54514

0.41 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 5025016

0.41 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 562.55618

0.52 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 4534514

0.52 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 663.56623

0.52 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 7047025

0.75 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 754.57526

0.75 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 8058028

1.05 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 3263290

1.35 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 9579534

1.64 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 100810036

2.43 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 1121011240

2.20 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 106910638

3.83 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 1201112043

4.57 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 1251212545

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung 1000 V falsch Modell Rechtwinklig VDE getestet falsch
Achslänge(mm) Diebstahlsicherungsmodell falsch Schlüsselweite (Zoll)
Mit Bohrung falsch Kugelkopf falsch Isoliert falsch
Mit Stift falsch

Technischer Support