Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05135949001
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel | 0 | Anzahl der Sockel | 0 | Anzahl der Gabelschlüssel | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set | falsch | Anzahl der Kreuzschlitzschraubendreher PH | 0 | Anzahl der Schlitzschraubendreher | 0 |
Anzahl der Stufenbohrer | 0 | Anzahl der Tommy Bars | 0 | Anzahl der Torx Schraubendreher | 0 |
Anzahl der Bit-Einfügungen | 0 | Anzahl der Zangen | 0 | Anzahl der Führungsbohrer | 0 |
Anzahl der Kabelschneider | 0 | Anzahl der Koaxialwerkzeuge | 0 | Anzahl der Feilen | 0 |
Anzahl Kreuzschlitzschraubendreher PZ | 0 | Anzahl der Meißel und Stempel | 0 | Elektriker eingestellt | falsch |
Anzahl der Holz | 0 | Anzahl der Ringschlüssel | 0 | Anzahl der Steinbohrer | 0 |
Anzahl der Hämmer | 0 | Anzahl der Multifunktionswerkzeuge | 0 | Anzahl der Sockel | 0 |
Verpackung | Tasche | Anzahl der Messwerkzeuge | 0 | Anzahl der HSS-Spiralbohrer | 0 |
Anzahl der Form des Loches | 0 | Anzahl der Kombination | 0 | Anzahl der hexagonalen Tasten parametrierbar vorhanden | 0 |
Anzahl der Form des Loches Bohrkronen | 0 | Anzahl der Testwerkzeuge | 0 | Anzahl der Sägen | 0 |
Anzahl der Endbearbeitungswerkzeuge Glasfaden | 0 | Anzahl der Werkzeuge | 8 | Anzahl der Ratschen | 2 |
Anzahl der offenen Schraubenschlüssel | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kraftform Kompakt Zyklop Metall / Geschwindigkeit, die Teilenummer ist 05135949001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05135949001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften