SPKL Mehrfarbiger L-Schlüssel, metrisch, rostfrei

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05022660001
05022661001
05022662001
05022663001
05022664001
05022665001
05022666001
05022667001
05022668001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Länge langer Schaft
(mm)
Länge kurzes Bein
(mm)

5.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 901.59014

5.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 110210116

4.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1122.511219

4.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 123312321

5.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 137413724

6.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 154515427

8.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 172617231

10.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 195819537

15.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2241022442

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung 1000 V falsch Modell Rechtwinklig VDE getestet falsch
Achslänge(mm) Diebstahlsicherungsmodell falsch Schlüsselweite (Zoll)
Mit Bohrung falsch Kugelkopf wahr Isoliert falsch
Mit Stift falsch

Technischer Support