PKL-Stiftschlüssel, metrisch, verchromt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05022050001
05022052001
05022054001
05022056001
05022058001
05022060001
05022062001
05022063001
05022064001
05022066001
05022067001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Länge langer Schaft
(mm)
Länge kurzes Bein
(mm)

2.17 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 901.59014

2.17 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 100210016

2.60 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 1122.511218

3.25 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 163316320

3.25 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 140414025

3.59 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 63516028

5.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 180618032

5.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 190719034

7.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200820036

9.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2191021940

12.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2481224845

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung 1000 V falsch Modell Rechtwinklig VDE getestet falsch
Achslänge(mm) Diebstahlsicherungsmodell falsch Schlüsselweite (Zoll)
Mit Bohrung falsch Kugelkopf wahr Isoliert falsch
Mit Stift falsch

Technischer Support