PKS L-Schlüssel, metrisch, verchromt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05133150001
05133151001
05133152001
05133153001
05133154001
05133155001
05133156001
05133157001
05133158001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Länge langer Schaft
(mm)
Länge kurzes Bein
(mm)

2.08 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 501.55014

2.08 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 5625616

2.47 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 632.56318

3.11 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 7137120

3.16 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 8048022

3.37 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 9059025

4.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100610028

6.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 112811232

8.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1251012536

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung 1000 V falsch Modell Rechtwinklig VDE getestet falsch
Achslänge(mm) Diebstahlsicherungsmodell falsch Schlüsselweite (Zoll)
Mit Bohrung falsch Kugelkopf wahr Isoliert falsch
Mit Stift falsch

Technischer Support