PKL L-Schlüssel, Imperial, BlackLaser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05022068001
05022070001
05022071001
05022072001
05022073001
05022074001
05022076001
05022078001
05022079001
05022080001
05022081001
05022082001
05022095001
05022096001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Schlüsselweite (Zoll) Schlüsselweite
(mm)
Länge langer Schaft
(mm)
Länge kurzes Bein
(mm)

2.17 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 1005/64 Zoll10016

2.60 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 1123/32 Zoll11218

3.25 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 1197/64 Zoll11919

3.25 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 1261/8 Zoll12620

3.40 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 1329/64 Zoll13223

3.40 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 1405/32 Zoll14025

3.59 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 1603/16 Zoll16025

4.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1807/32 Zoll18027

2.17 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 631.276320

5.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1901/4 Zoll19034

2.17 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 911/16 Zoll9115

7.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2005/16 Zoll20036

9.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2123/8 Zoll21238

11.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2241/2 Zoll22440

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung 1000 V falsch Modell Rechtwinklig VDE getestet falsch
Achslänge(mm) Diebstahlsicherungsmodell falsch Mit Bohrung falsch
Kugelkopf wahr Isoliert falsch Mit Stift falsch

Technischer Support