Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05020241001
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel | — | Anzahl der Sockel | — | Anzahl der Gabelschlüssel | — |
---|---|---|---|---|---|
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set | — | Anzahl der Kreuzschlitzschraubendreher PH | — | Anzahl der Schlitzschraubendreher | — |
Anzahl der Stufenbohrer | — | Anzahl der Tommy Bars | — | Anzahl der Torx Schraubendreher | — |
Anzahl der Bit-Einfügungen | — | Anzahl der Zangen | — | Anzahl der Führungsbohrer | — |
Anzahl der Kabelschneider | — | Anzahl der Koaxialwerkzeuge | — | Anzahl der Feilen | — |
Anzahl Kreuzschlitzschraubendreher PZ | — | Anzahl der Meißel und Stempel | — | Elektriker eingestellt | — |
Anzahl der Holz | — | Anzahl der Ringschlüssel | — | Anzahl der Steinbohrer | — |
Anzahl der Hämmer | — | Anzahl der Multifunktionswerkzeuge | — | Anzahl der Sockel | — |
Verpackung | — | Anzahl der Messwerkzeuge | — | Anzahl der HSS-Spiralbohrer | — |
Anzahl der Form des Loches | — | Anzahl der Kombination | — | Anzahl der hexagonalen Tasten parametrierbar vorhanden | — |
Anzahl der Form des Loches Bohrkronen | — | Anzahl der Testwerkzeuge | — | Anzahl der Sägen | — |
Anzahl der Endbearbeitungswerkzeuge Glasfaden | — | Anzahl der Werkzeuge | — | Anzahl der Ratschen | — |
Anzahl der offenen Schraubenschlüssel | — |
Sie befinden sich auf der Seite für Joker Imperial Set Ringmaulschlüsselsatz, Imperial, die Teilenummer ist 05020241001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05020241001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften