Zahnstangenschraubendreher-Set Kraftform Plus Serie + Zahnstange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05006145001

Teilenummer
05006145001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0 Anzahl der Sockel 0 Anzahl der Gabelschlüssel 0
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set falsch Anzahl der Kreuzschlitzschraubendreher PH 2 Anzahl der Schlitzschraubendreher 4
Anzahl der Stufenbohrer 0 Anzahl der Tommy Bars 0 Anzahl der Torx Schraubendreher 0
Anzahl der Bit-Einfügungen 0 Anzahl der Zangen 0 Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl der Kabelschneider 0 Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0 Anzahl der Feilen 0
Anzahl Kreuzschlitzschraubendreher PZ 0 Anzahl der Meißel und Stempel 0 Elektriker eingestellt wahr
Anzahl der Holz 0 Anzahl der Ringschlüssel 0 Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Hämmer 0 Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0 Anzahl der Sockel 0
Verpackung Karton Anzahl der Messwerkzeuge 0 Anzahl der HSS-Spiralbohrer 0
Anzahl der Form des Loches 0 Anzahl der Kombination 0 Anzahl der hexagonalen Tasten parametrierbar vorhanden 0
Anzahl der Form des Loches Bohrkronen 0 Anzahl der Testwerkzeuge 0 Anzahl der Sägen 0
Anzahl der Endbearbeitungswerkzeuge Glasfaden 0 Anzahl der Werkzeuge 6 Anzahl der Ratschen 0
Anzahl der offenen Schraubenschlüssel 0

Sie befinden sich auf der Seite für Zahnstangenschraubendreher-Set Kraftform Plus Serie + Zahnstange, die Teilenummer ist 05006145001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05006145001.

Technischer Support