Serie Imperial Kraftform Drehmoment-Schraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05074721010

Teilenummer
05074721010
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

105.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung 1000 V falsch Mit Verlängerung falsch Elektronisch falsch
Gesamtlänge(mm) 150 VDE getestet falsch Mit Skalierung falsch
Geeignet für die Erweiterung falsch Teilung der Genauigkeitsskala(Nm) Erweiterung der Länge(mm)
Einstellung der Schrittweite(Nm) Berichtigungsvariable konsistent falsch Schraubendreher Modell wahr
Kopfhöhe(mm) Anzugsmoment(Nm) 2.8|6.2 Isoliert falsch
Kopfbreite(mm) Mit Signalton wahr Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anschlussgröße(mm) 6.3

Sie befinden sich auf der Seite für Serie Imperial Kraftform Drehmoment-Schraubendreher, die Teilenummer ist 05074721010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05074721010.

Technischer Support