Serie Imperial Kraftform Drehmoment-Schraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05074722010

Teilenummer
05074722010
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

76.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung 1000 V falsch Mit Verlängerung falsch Elektronisch falsch
Gesamtlänge(mm) 155 VDE getestet falsch Mit Skalierung wahr
Geeignet für die Erweiterung falsch Teilung der Genauigkeitsskala(Nm) Erweiterung der Länge(mm)
Einstellung der Schrittweite(Nm) Berichtigungsvariable konsistent falsch Schraubendreher Modell
Kopfhöhe(mm) Anzugsmoment(Nm) 15|40 Isoliert falsch
Kopfbreite(mm) Mit Signalton wahr Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anschlussgröße(mm) 6.3

Sie befinden sich auf der Seite für Serie Imperial Kraftform Drehmoment-Schraubendreher, die Teilenummer ist 05074722010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05074722010.

Technischer Support