Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05028046001
Absicherung 1000 V | falsch | Mit Verlängerung | falsch | Elektronisch | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | 160 | VDE getestet | falsch | Mit Skalierung | falsch |
Geeignet für die Erweiterung | falsch | Teilung der Genauigkeitsskala(Nm) | — | Erweiterung der Länge(mm) | — |
Einstellung der Schrittweite(Nm) | — | Berichtigungsvariable konsistent | falsch | Schraubendreher Modell | wahr |
Kopfhöhe(mm) | — | Anzugsmoment(Nm) | 5|5 | Isoliert | falsch |
Kopfbreite(mm) | — | Mit Signalton | wahr | Anschlussgröße | Sonstige |
Anschlussgröße(mm) | — |
Sie befinden sich auf der Seite für IP TORX PLUS Drehmoment-Anzeige, Pistolengriff, die Teilenummer ist 05028046001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05028046001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften