Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05042750001
Absicherung 1000 V | falsch | VDE getestet | falsch | Länge(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Rechteckiger Schraubenschlüssel | 6,3 mm (1/4 Zoll) | Anschlussgröße | 1/4 Zoll | Anschlussgröße(mm) | 6.3 |
Sie befinden sich auf der Seite für A Adapter Schnellwechselfutter, die Teilenummer ist 05042750001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05042750001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften