Joker L selbsteinstellender Schraubenschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05020101001

Teilenummer
05020101001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

54.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kegelförmiger Griff falsch Schraubenschlüssel Größe groß(mm) 19 Schraubenschlüssel Größe klein(mm) 16
Absicherung 1000 V falsch Höhe des Kopfes klein(mm) Modell mit geringem Funken falsch
VDE getestet falsch Rechtwinkliges Schraubenschlüsselmodell falsch Kopfbreite groß(mm)
Länge(mm) 224 Geeignet für Tommy Bar falsch Kopfbreite klein(mm)
Schlüsselgröße groß (Zoll) Mit Tommy Bar falsch Modell mit einem Schraubenschlüssel wahr
Schlüsselgröße klein (Zoll) Höhe des Kopfes groß(mm)

Sie befinden sich auf der Seite für Joker L selbsteinstellender Schraubenschlüssel, die Teilenummer ist 05020101001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05020101001.

Technischer Support