Click-Torque B Drehmomentschlüssel Umschaltknarre

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05075610001

Teilenummer
05075610001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

192.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung 1000 V falsch Mit Verlängerung falsch Elektronisch falsch
Gesamtlänge(mm) 360 VDE getestet falsch Mit Skalierung wahr
Geeignet für die Erweiterung wahr Teilung der Genauigkeitsskala(Nm) 0.25 Erweiterung der Länge(mm)
Einstellung der Schrittweite(Nm) 0.25 Berichtigungsvariable konsistent wahr Schraubendreher Modell falsch
Kopfhöhe(mm) 16.5 Anzugsmoment(Nm) 10|50 Isoliert falsch
Kopfbreite(mm) 25 Mit Signalton wahr Anschlussgröße 3/8 Zoll
Anschlussgröße(mm) 9.53

Sie befinden sich auf der Seite für Click-Torque B Drehmomentschlüssel Umschaltknarre, die Teilenummer ist 05075610001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05075610001.

Technischer Support