Adapter Schnellwechselfutter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05042760001
05042768001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussgröße Anschlussgröße
(mm)

16.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1/4 Zoll6.3

38.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Sonstige8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung 1000 V falsch VDE getestet falsch Länge(mm) 50
Rechteckiger Schraubenschlüssel 12,5 mm (1/2 Zoll)

Technischer Support