Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05074822010 |
05074824010 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einstellung der Schrittweite (Nm) | Anzugsmoment (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0.1 | 0.3|1.0 | ||
104.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0.9 | 0.9|1.5 |
Loading...
Absicherung 1000 V | falsch | Mit Verlängerung | falsch | Elektronisch | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | 133 | VDE getestet | falsch | Mit Skalierung | falsch |
Geeignet für die Erweiterung | falsch | Teilung der Genauigkeitsskala(Nm) | — | Erweiterung der Länge(mm) | — |
Berichtigungsvariable konsistent | falsch | Schraubendreher Modell | wahr | Kopfhöhe(mm) | — |
Isoliert | falsch | Kopfbreite(mm) | — | Mit Signalton | wahr |
Anschlussgröße | 1/4 Zoll | Anschlussgröße(mm) | 6.3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einstellung der Schrittweite(Nm)
Anzugsmoment(Nm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften