• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Joker Doppelmaulschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05020260001
05020261001
05020262001
05020263001
05020264001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schraubenschlüssel Größe groß
(mm)
Schraubenschlüssel Größe klein
(mm)
Länge
(mm)

53.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2220260.5

55.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2422260.5

64.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2724280

84.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3227305

85.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3230305

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kegelförmiger Griff falsch Absicherung 1000 V falsch Höhe des Kopfes klein(mm)
Modell mit geringem Funken falsch VDE getestet falsch Rechtwinkliges Schraubenschlüsselmodell falsch
Kopfbreite groß(mm) Geeignet für Tommy Bar falsch Kopfbreite klein(mm)
Schlüsselgröße groß (Zoll) Mit Tommy Bar falsch Modell mit einem Schraubenschlüssel falsch
Schlüsselgröße klein (Zoll) Höhe des Kopfes groß(mm)

Technischer Support