Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schraubenschlüssel Größe klein (mm) | Höhe des Kopfes klein (mm) | Länge (mm) | Kopfbreite klein (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 | 5 | 39 | 22 | ||
30.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 5 | 39 | 22 | ||
30.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9 | 5 | 39 | 22 | ||
30.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | 39 | 22 | ||
30.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 5 | 39 | 22 | ||
30.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 5 | 39 | 22 | ||
30.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 7 | 41 | 30 | ||
30.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 7 | 41 | 30 | ||
30.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 7 | 41 | 30 | ||
30.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 7 | 41 | 30 | ||
30.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 7 | 41 | 30 | ||
30.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 7 | 41 | 30 | ||
30.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 7 | 41 | 30 | ||
33.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 7 | 56 | 30 | ||
33.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 7 | 58 | 32 | ||
33.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 8 | 58 | 32 | ||
33.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 7 | 58 | 32 | ||
33.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 7 | 58 | 32 | ||
33.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 7 | 58 | 32 | ||
33.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 7 | 58 | 32 | ||
40.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 21 | 12 | 61 | 52 | ||
40.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 12 | 61 | 52 | ||
40.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 12 | 61 | 52 | ||
40.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 26 | 12 | 61 | 52 | ||
40.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 12 | 61 | 52 | ||
48.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 29 | 12 | 61 | 52 | ||
48.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 12 | 61 | 52 | ||
48.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 12 | 61 | 52 | ||
48.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 36 | 12 | 61 | 52 | ||
50.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 12 | 61 | 52 | ||
54.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 41 | 12 | 61 | 52 |
Loading...
Kegelförmiger Griff | falsch | Schraubenschlüssel Größe groß(mm) | — | Absicherung 1000 V | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Modell mit geringem Funken | falsch | VDE getestet | falsch | Rechtwinkliges Schraubenschlüsselmodell | falsch |
Kopfbreite groß(mm) | — | Geeignet für Tommy Bar | falsch | Schlüsselgröße groß (Zoll) | — |
Mit Tommy Bar | falsch | Modell mit einem Schraubenschlüssel | wahr | Schlüsselgröße klein (Zoll) | — |
Höhe des Kopfes groß(mm) | — |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schraubenschlüssel Größe klein(mm)
Höhe des Kopfes klein(mm)
Länge(mm)
Kopfbreite klein(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften