Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05004211001
Anzahl der Sechskantbuchsen | 0 | Anzahl der Sockel | 6 | Verpackung | Tasche |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Torx-Einsätze | 6 | Anzahl der Buchsen für Schraubendreher | 0 | Anschlussgröße | 1/2 Zoll |
Anzahl der Werkzeuge | 6 | Anschlussgröße(mm) | 12.7 |
Sie befinden sich auf der Seite für C TORX HF Zyklop Bit-Satz Antrieb, Haltefunktion, die Teilenummer ist 05004211001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05004211001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften