Click-Torque C Set Zementverschraubung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05075681001

Teilenummer
05075681001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

322.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung 1000 V falsch Mit Verlängerung falsch Elektronisch falsch
Gesamtlänge(mm) 510 VDE getestet falsch Mit Skalierung wahr
Geeignet für die Erweiterung wahr Teilung der Genauigkeitsskala(Nm) Erweiterung der Länge(mm)
Einstellung der Schrittweite(Nm) Berichtigungsvariable konsistent Schraubendreher Modell falsch
Kopfhöhe(mm) 18.5 Anzugsmoment(Nm) 40|200 Isoliert falsch
Kopfbreite(mm) 43 Mit Signalton falsch Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anschlussgröße(mm)

Sie befinden sich auf der Seite für Click-Torque C Set Zementverschraubung, die Teilenummer ist 05075681001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05075681001.

Technischer Support