Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05020100001
Kegelförmiger Griff | falsch | Schraubenschlüssel Größe groß(mm) | 13 | Schraubenschlüssel Größe klein(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Absicherung 1000 V | falsch | Höhe des Kopfes klein(mm) | — | Modell mit geringem Funken | falsch |
VDE getestet | falsch | Rechtwinkliges Schraubenschlüsselmodell | falsch | Kopfbreite groß(mm) | — |
Länge(mm) | 154 | Geeignet für Tommy Bar | falsch | Kopfbreite klein(mm) | — |
Schlüsselgröße groß (Zoll) | — | Mit Tommy Bar | falsch | Modell mit einem Schraubenschlüssel | wahr |
Schlüsselgröße klein (Zoll) | — | Höhe des Kopfes groß(mm) | — |
Sie befinden sich auf der Seite für Joker S selbsteinstellender Schraubenschlüssel, die Teilenummer ist 05020100001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05020100001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften