C Koloss All Inclusive Set Antrieb

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05133862001

Teilenummer
05133862001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

134.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell mit Trogfütterung wahr Absicherung 1000 V falsch Bau-Ratsche
Kardangelenk falsch VDE getestet falsch Rückschwenkwinkel(°) 6
Länge(mm) 341 Umsteuerbar falsch Isoliert falsch
Geeignet für Bits Anschlussgröße 1/2 Zoll Geeignet für Steckdosen wahr
Höhe(mm) Anschlussgröße(mm) 12.7

Sie befinden sich auf der Seite für C Koloss All Inclusive Set Antrieb, die Teilenummer ist 05133862001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05133862001.

Technischer Support