Ein Zyklop Mini-Ratschenantrieb

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05003793001

Teilenummer
05003793001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell mit Trogfütterung falsch Absicherung 1000 V falsch Bau-Ratsche wahr
Kardangelenk falsch VDE getestet falsch Rückschwenkwinkel(°)
Länge(mm) 87 Umsteuerbar wahr Isoliert falsch
Geeignet für Bits wahr Anschlussgröße 1/4 Zoll Geeignet für Steckdosen falsch
Höhe(mm) Anschlussgröße(mm) 6.3

Sie befinden sich auf der Seite für Ein Zyklop Mini-Ratschenantrieb, die Teilenummer ist 05003793001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05003793001.

Technischer Support