A Ratscheneinsatz, umschaltbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05078635001

Teilenummer
05078635001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

74.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell mit Trogfütterung falsch Absicherung 1000 V falsch Bau-Ratsche falsch
Kardangelenk falsch VDE getestet falsch Rückschwenkwinkel(°)
Länge(mm) 49 Umsteuerbar wahr Isoliert falsch
Geeignet für Bits falsch Anschlussgröße 1/4 Zoll Geeignet für Steckdosen wahr
Höhe(mm) 15 Anschlussgröße(mm) 6.35

Sie befinden sich auf der Seite für A Ratscheneinsatz, umschaltbar, die Teilenummer ist 05078635001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05078635001.

Technischer Support