Joker-Ringmaulschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05020200001
05020201001
05020202001
05020203001
05020204001
05020205001
05020206001
05020207001
05020208001
05020209001
05020210001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kopfhöhe offenes Ende
(mm)
Schlüsselweite offenes Ende
(mm)
Kopfbreite offenes Ende
(mm)
Kopfhöhe Buchse/Ring/Ratsche
(mm)
Länge
(mm)
Schlüsselweite Steckdose/Ring/Ratsche
(mm)
Kopfbreite Buchse/Ring/Ratsche
(mm)

10.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4.58197115812.5

11.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5102271251015

12.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 51124.571351117

12.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5.5122681481218

13.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 613278.51601319

14.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 614298.51671420

15.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 615328.51741522

17.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6.51635101821623

18.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7.5173811.51901724.5

20.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7.5183911.52101826

21.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7.54211.51151927.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung 1000 V falsch Schlüsselweite Steckdose/Ring/Knarre (Zoll) Modell mit geringem Funken falsch
VDE getestet falsch Geeignet für Tommy Bar falsch Mit Tommy Bar falsch
Schlüsselweite offenes Ende (Zoll) Punktzahl Modell mit Ratschenfunktion wahr
Gekurbelt falsch

Technischer Support