Ringschlüssel-Einsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05078690001
05078691001
05078692001
05078693001
05078694001
05078695001
05078696001
05078697001
05078698001
05078699001
05078700001
05078701001
05078702001
05078703001
05078704001
05078705001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schraubenschlüssel Größe klein
(mm)
Höhe des Kopfes klein
(mm)
Länge
(mm)
Kopfbreite klein
(mm)

35.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13113730

35.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14113730

35.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15113730

35.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16126428

35.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17126428

35.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18126428

35.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19126428

42.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 21126428

42.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22126428

42.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 24126428

42.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 27218153

50.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30218153

50.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32218153

50.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 34218153

50.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 36218153

50.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 41218153

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Offenes Modell falsch Schraubenschlüssel Größe groß(mm) Absicherung 1000 V falsch
Modell mit geringem Funken falsch VDE getestet falsch Halbmond-Modell falsch
Kopfbreite groß(mm) Schlüsselgröße groß (Zoll) Modell mit einem Schraubenschlüssel falsch
Punktzahl Schlüsselgröße klein (Zoll) Modell mit Ratschenfunktion
Höhe des Kopfes groß(mm) Gekurbelt falsch

Technischer Support