Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05136001001
05136002001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Rechteckiger Schraubenschlüssel Anschlussgröße Anschlussgröße
(mm)

8.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3010 mm (3/8 Zoll)3/8 Zoll10

10.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3512,5 mm (1/2 Zoll)Sonstige12.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung 1000 V falsch VDE getestet falsch

Technischer Support