Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05003850001 |
05003852001 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (TX) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | ||
12.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 |
Loading...
Modell | Für versenkte Torx-Schrauben | Gesamtlänge(mm) | 140 | Klingenlänge(mm) | 101.5 |
---|---|---|---|---|---|
Mit Bohrung | falsch | Anschlussgröße | 1/2 Zoll | Durchmesser(mm) | 16.4 |
Anschlussgröße(mm) | 12.7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (TX)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften