Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05078637001 |
05078707001 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Umsteuerbar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 58 | falsch | ||
77.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 66 | wahr |
Loading...
Modell mit Trogfütterung | falsch | Absicherung 1000 V | falsch | Bau-Ratsche | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Kardangelenk | falsch | VDE getestet | falsch | Rückschwenkwinkel(°) | — |
Isoliert | falsch | Geeignet für Bits | falsch | Anschlussgröße | 1/2 Zoll |
Geeignet für Steckdosen | wahr | Höhe(mm) | 23 | Anschlussgröße(mm) | 12.7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Umsteuerbar
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften