Edelstahl-Ratschenschlüssel Durchgangsloch / Sackloch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
318-178-B8-B
318-178-B10-B
318-178-B12-B
318-178-K10-A
318-178-K12-A
318-178-K16-A
318-178-M8-B
318-178-M10-A
318-178-M10-B
318-178-M12-A
318-178-M12-B
318-178-M16-A
318-178-SK10-A
318-178-SK14-A
318-178-SK17-A
318-178-V10-A
318-178-V14-A
318-178-V17-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Quadrat s1 Bohrung d4 d6 Ausführung h3 Innengewinde d3 Innengewinde d1 Bohrung mit Passfedernut d2 Gewicht
(g)
Sechseck s2 t

54.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -B 819B. Ratscheneinsatz mit Sackloch17.5---293.0-17

54.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -B 1019B. Ratscheneinsatz mit Sackloch17.5---289.0-17

54.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -B 1219B. Ratscheneinsatz mit Sackloch17.5---277.0-17

68.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---A. Ratscheneinsatz mit Durchgangsloch---K 10254.00002--

68.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---A. Ratscheneinsatz mit Durchgangsloch---K 12250.0--

68.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---A. Ratscheneinsatz mit Durchgangsloch---K 16241.0--

54.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --19B. Ratscheneinsatz mit Sackloch17.5M 8--296.0-17

63.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---A. Ratscheneinsatz mit Durchgangsloch--M 10-257.0--

54.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --19B. Ratscheneinsatz mit Sackloch17.5M 10--292.0-17

63.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---A. Ratscheneinsatz mit Durchgangsloch--M 12-254.00002--

54.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --19B. Ratscheneinsatz mit Sackloch17.5M 12--288.0-17

63.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---A. Ratscheneinsatz mit Durchgangsloch--M 16-247.0--

71.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---A. Ratscheneinsatz mit Durchgangsloch----254.00002SK 10-

71.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---A. Ratscheneinsatz mit Durchgangsloch----245.0SK 14-

71.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---A. Ratscheneinsatz mit Durchgangsloch----237.0SK 17-

68.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage V 10--A. Ratscheneinsatz mit Durchgangsloch----252.0--

68.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage V 14--A. Ratscheneinsatz mit Durchgangsloch----243.0--

68.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage V 17--A. Ratscheneinsatz mit Durchgangsloch----233.0--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

h1 14 h2 10.9 RoHS Ja
b1 40 d7 8 b2 29.6
Länge l1 178

Technischer Support