Edelstahl-Ratschenschlüssel mit Gewindebolzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
318-178-M8-16-C
318-178-M8-32-C
318-178-M10-20-C
318-178-M10-40-C
318-178-M12-25-C
318-178-M12-50-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindelänge l2 Gewicht
(g)
Gewindebolzen d5

55.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16308.0M 8

56.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32314.0M 8

55.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20314.0M 10

57.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40327.0M 10

56.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25324.0M 12

58.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50346.0M 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

h1 14 d6 19 h2 10.9
Ausführung C. Ratscheneinsatz mit Gewindebolzen RoHS Ja h3 17.5
b1 40 d7 8 b2 29.6
Länge l1 178

Technischer Support