Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2276-ALN-62-G-6-AV |
2276-ALN-62-G-6-JV |
2276-ALN-62-G-50-AV |
2276-ALN-62-G-50-JV |
2276-ALS-62-G-6-AV |
2276-ALS-62-G-6-JV |
2276-ALS-62-G-50-AV |
2276-ALS-62-G-50-JV |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff/Oberfläche | Empfindlichkeit | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | ALN | 6. Winkelminuten. Blase bewegt sich um 2 mm | AV. ausgerichtet. Montage von der Frontseite (nicht einstellbar) | |
90.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | ALN | 6. Winkelminuten. Blase bewegt sich um 2 mm | JV. einstellbar. Montage von der Frontseite | |
56.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | ALN | 50. Winkelminuten. Blase bewegt sich um 2 mm | AV. ausgerichtet. Montage von der Frontseite (nicht einstellbar) | |
56.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | ALN | 50. Winkelminuten. Blase bewegt sich um 2 mm | JV. einstellbar. Montage von der Frontseite | |
90.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | ALS | 6. Winkelminuten. Blase bewegt sich um 2 mm | AV. ausgerichtet. Montage von der Frontseite (nicht einstellbar) | |
90.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | ALS | 6. Winkelminuten. Blase bewegt sich um 2 mm | JV. einstellbar. Montage von der Frontseite | |
56.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | ALS | 50. Winkelminuten. Blase bewegt sich um 2 mm | AV. ausgerichtet. Montage von der Frontseite (nicht einstellbar) | |
56.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | ALS | 50. Winkelminuten. Blase bewegt sich um 2 mm | JV. einstellbar. Montage von der Frontseite |
Loading...
Füllung | Grün transparent | h1 | 13 | h2 | 9.8 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja | h3 | 1 | m3 | 25.1 |
d1 | 62 | m2 | 6.7 | d4 | 52 |
m1 | 18.4 | d2 | 3.4 | Gewicht(g) | 95.0 |
d3 | 6.3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff/Oberfläche
Empfindlichkeit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften